Speciális DIN lyukasztással a szekrényprofilra vagy felületekre, pl. szerelőlapokra történő közvetlen szereléshez. Szükséges kitörések az elválasztó lapokon és a kábelcsatorna alján.
- Cikkszám:
- TS 8800754
- Kivitel
- szerelőlapokhoz
VX rendszerfuratokra történő felszereléshez - Termékleírás
- Speciális DIN lyukasztással a szekrényprofilra vagy felületekre, pl. szerelőlapokra történő közvetlen szereléshez. Szükséges kitörések az elválasztó lapokon és a kábelcsatorna alján.
- Anyag
- Kemény PVC
Nehezen gyúlékony, önkioltó
Hőálló +60 °C-ig - Szín
- RAL 7030 szerű
- Egységcsomag
- Kábelcsatorna fedéllel
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Beépítési lehetőségek
- Speciális DIN lyukasztással a szekrényprofilra vagy felületekre, pl. szerelőlapokra történő közvetlen szereléshez
- Ha a szerelőlapot hátul a szekrénykerettel egy síkban kell beépíteni (beépítési pozíció ±0 mm), akkor a vízszintesen felépített kábelcsatornák a szekrényprofilra szerelt kábelcsatornákkal egy síkban zárják le a síkot
- 100 mm-es kábelcsatorna a függőleges szekrényvázra történő felszereléshez sorolt szekrényeknél
- Megjegyzés
- Rövidíthető más méretekhez.
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Mélység: 80 mm
Hossz: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 12 db
- Nettó tömeg
- 21,96 kg
- Bruttó tömeg
- 23,58 kg
- Vámtarifaszám
- 39259020
- EAN
- 4028177445482
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Termékleírás
- TS KÁBELCS.2000MM HOSSZÚ,100X80MM,12KLT