Kábelcsatornák biztonságos szereléséhez, tartósínek és szerelősínek rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- TS 8800531
- Termékleírás
- Kábelcsatornák biztonságos felszereléséhez. Tartósínek és szerelősínek rögzítésére is alkalmas.
- Alkalmazási területek
- TS rendszerfuratokban
- Furat Ø 4,5 mm
- Csomagolási egység
- 100 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,169 kg
- Vámtarifaszám
- 83082000
- EAN
- 4028177510227
- ETIM 9
- EC002339
- ECLASS 8.0
- 23120402
- Termékleírás
- TS alumínium szegecs, kábelcsatornák, tartósínek, szerelősínek rögzítéséhez