TS, PC, TP univerzális pulthoz, lábazathoz, húzóterhelés-mentesítéshez a kábelbevezetésnél.
- Cikkszám:
- PS 4192000
- Termékleírás
- Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilon vagy a TS lábazatban/Flex-Block-ban.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- TS lábazatra történő szerelés esetén a lábazathoz rögzítőcsapra van szükség
- Méret
- Hossz: 785 mm
- Használható
- Házípus: TS
PC
TP univerzális pult
Szélesség: = 800 mm - Megfelelő a szélességhez
- = 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 4,4 kg
- Bruttó tömeg
- 4,483 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177093591
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- SZ kábeltartó sín (szögidom profil), szél.: 800 mm
- Dokumentációk
- Info sheet