TS, PC, TP univerzális pulthoz, lábazathoz, húzóterhelés-mentesítéshez a kábelbevezetésnél.
- Cikkszám:
- PS 4339000
- Termékleírás
- Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. Mélységében változtatható szerelés, 25 mm-es lyukraszterben a vízszintes szekrényprofilon vagy a TS lábazatban/Flex-Block-ban.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- TS lábazatra történő szerelés esetén a lábazathoz rögzítőcsapra van szükség
- Méret
- Hossz: 1.785 mm
- Használható
- Házípus: TS
PC
TP univerzális pult
Szélesség: = 1.800 mm - Megfelelő a szélességhez
- = 1 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 9,61 kg
- Bruttó tömeg
- 10,115 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177099234
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- SZ kábeltartó sín (szögidom profil), TS, PC, TP univerzális pult, TS lábazat, Flex-Block-hoz, szél.: 1800 mm
- Dokumentációk
- Info sheet