A kábel kábeltartó sínekhez történő rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SZ 2360000
- Termékleírás
- A kábel rögzítésére a kábeltartó sínekhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Műanyag ellentartóval
- Min. kábelátmérő
- 46 mm
- Max. kábelátmérő
- 50 mm
- Csomagolási egység
- 25 db
- Nettó tömeg
- 3 kg
- Bruttó tömeg
- 3,117 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 11,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177022058
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Termékleírás
- SZ RÖGZ.BILINCS KÁBELR.SÍNHEZ, 46-50 MM, 25DB
- Dokumentációk
- Info sheet