Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. A kábeltartó sín hossza igazodik a szerelőlap szélességéhez. A mellékelt rögzítőkönyökök három különböző beépítési helyzetet tesznek lehetővé a szerelőlaphoz.
- Cikkszám:
- CM 5001080
- Termékleírás
- Húzóterhelés-mentesítésre a kábelbevezetésnél. A kábeltartó sín hossza igazodik a szerelőlap szélességéhez. A mellékelt rögzítőkönyökök három különböző beépítési helyzetet tesznek lehetővé a szerelőlaphoz.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Két rögzítő szögidommal és rögzítőcsavarokkal
- Beépítési lehetőségek
- egyenes, 23 mm távolság a szerelőlaptól
- egyenes, 10 mm távolság a szerelőlaptól
- ferde, a szerelőlaphoz
- VX lábazat beépítési lehetőségek
- 600 mm lábazatszélességbe/-mélységbe a lábazati sarokelemekre történő szerelés esetén, belső hatlapú lemezcsavarokkal együtt
- VX lábazat beépítési lehetőségek, nemesacél
- 600 mm lábazatszélességbe/-mélységbe, M6 belső hatlapú csavarokkal és M6 anyákkal együtt
- Használható
- VX lábazati rendszer
- VX lábazati rendszer, nemesacél
- Méret
- Hossz: 499 mm
- Használható
- Házípus: VX
TS
VX SE
TP
HD kompakt kapcsolószekrény
Szélesség: = 600 mm - Megfelelő a szélességhez
- = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,528 kg
- Bruttó tömeg
- 0,64 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177502949
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- CM Kábeltartó sín, C-profil, szerelőlapokhoz, TS, VX, SE, TP típushoz, 600 mm szélességhez