Ø 130 mm-es vagy 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozással rendelkező kezelőházakba történő beépítéshez kábelrögzítés kábelbilinccsel vagy kábelkötözővel.
- Cikkszám:
- CP 6052000
- Termékleírás
- Kábeltartó vagy kábelbilincsekkel, 2597.000 kábelkötözőkkel, vagy a kereskedelemben kapható kábelkötegelővel.
- Alkalmazási területek
- 120 x 65 mm-es vagy Ø 130 mm szerelőnyílású kezelőházba történő beépítéshez
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- C-profilsínnel és rögzítő csavarokkal
- Megjegyzés
- Könyökmagasság = 25 mm felszerelt 40 mm C-profilsínnél.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,146 kg
- Bruttó tömeg
- 0,156 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- CP KÁBELTARTÓ SZÖGIDOM CP-SZEKRÉNYHEZ
- Dokumentációk
- Info sheet