Kábelek és csövek szakszerű és biztonságos rögzítéséhez, a rögzítések sorolhatósága lehetővé teszi több, akár különböző nagyságú rögzítés létrehozását mindössze 2 csavarral.
- Cikkszám:
- SZ 4319090
- Termékleírás
- Kábelek és csövek szakszerű és biztonságos rögzítéséhez.
- Anyag
- Poliamid
- Beépítési lehetőségek
- 23 x 23 mm-es szerelősínbe betolható
- A szekrények kerek lyukasztásaira csavarozható
- Szerelősínekre csavarozható
- Megjegyzés
- A rögzítések sorolhatósága lehetővé teszi, hogy több, akár különböző nagyságú rögzítést mindössze két csavarral összeállítson.
- Min. kábelátmérő
- 6 mm
- Max. kábelátmérő
- 9 mm
- Csomagolási egység
- 50 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,123 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177098732
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- PS KÁBELRÖGZÍTŐ, 6-9 MM,50 DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet