Univerzálisan használható minden hálózati- és szerverszekrényhez, fali házhoz, szerelőlaphoz vagy fenéklemezhez.
- Cikkszám:
- DK 7111350
- Termékleírás
- Univerzálisan használható minden hálózati- és szerverszekrényhez, fali házhoz, szerelőlaphoz vagy fenéklemezhez.
- Anyag
- Szőtt poliamid 6.6
- Szín
- Fekete
- Méret
- Szélesség: 16 mm
Hossz: 70 mm - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,01 kg
- Bruttó tömeg
- 0,016 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- DK ÖNTAPADÓS TÉPŐZÁR, 70*16 MM, 10 DB/CS