Kábelkötegelő-rögzítés VIP 6000-hez és kerek rendszerlyukakhoz

Cikkszám: CP 6059000

Valamennyi kereskedelemben kapható kábelkötegelőhöz max. 4,8 mm kábelszélességig, egyszerűen helyezze be a csavarcsatornába és rögzítse a feszítő szegecs beütésével.

Cikkszám:
CP 6059000
Termékleírás
Valamennyi kereskedelemben szokványos kábelkötőhöz, max. 4,8 mm kábelszélességig. Egyszerűen helyezze be a csavarcsatornába és a feszítő szegecs beütésével rögzítse.
Anyag
Poliamid 6.6, önkioltó UL 94-V2 szerint
Csomagolási egység
100 db
Nettó tömeg
0,1 kg
Bruttó tömeg
0,074 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177163645
ECLASS 8.0
23159007