Kábelkötegelő-rögzítés komfort panelhez, optipanelhez és kompakt panelhez

Cikkszám: CP 6059500

Valamennyi kereskedelemben kapható kábelkötegelőhöz max. 4,0 mm kábelszélességig, egyszerűen helyezze be a T-horonyba és rögzítse 45°-os elforgatással.

Cikkszám:
CP 6059500
Termékleírás
Minden hagyományos kábelrögzítőhöz, 4,0 mm kötési szélességig, a biztonságos kábelvezetés érdekében. Egyszerűen helyezze be a T-horonyba, és 45°-os elfordítással rögzítse.
Anyag
Poliamid 6.6, önkioltó UL 94-V2 szerint
Csomagolási egység
100 db
Nettó tömeg
0,1 kg
Bruttó tömeg
0,101 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177243002
ECLASS 8.0
23159007