Bepattintható kábelvezetés

Cikkszám: DK 7111300

Cikkszám:
DK 7111300
Kivitel
bepattintható
Előnyei
A kábelvezető klipsz átmérőben a bevezetett kábelkeresztmetszethez igazítható
Anyag
Poliamid 6.6, önkioltó UL 94-V2 szerint
Szín
Natúr
Kabeleinführung
Min. kábelátmérő: 14 mm
Max. kábelátmérő: 19 mm
For system punchings with Ø
6,2 mm
Min. kábelátmérő
14 mm
Max. kábelátmérő
19 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,03 kg
Bruttó tömeg
0,043 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
DK bepattintható kábelvezetés, szerszám nélküli gyors összeszereléshez, Ø max. 19 mm, poliamid, natúr
Dokumentációk
Info sheet