Bepattintható kábelvezetés

Cikkszám: DK 7111310

Cikkszám:
DK 7111310
Kivitel
Sodráshoz
Előnyei
Könnyebb kinyitás a kábelek rendezéséhez és becsavarozáshoz
Anyag
Poliamid 6.6, önkioltó UL 94-V2 szerint
Szín
Natúr
Kabeleinführung
Max. kábelátmérő: 12,7 mm
For system punchings with Ø
4,5 mm
4,7 mm
Max. kábelátmérő
12,7 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,01 kg
Bruttó tömeg
0,013 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177551602
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
DK bepattintható kábelvezetés, becsavarható, szerszám nélküli gyors összeszereléshez, Ø max. 12,7 mm, poliamid, natúr
Dokumentációk
Info sheet