A kábelek kábelkötegelőkkel vagy tépőzárral rögzíthetők, a kábeltartó síneket akassza be a keretprofilba, és még egy csavarral is rögzítheti azokat.
- Cikkszám:
- DK 7828121
- Kivitel
- a belső rögzítősíkhoz
- Termékleírás
- A szekrénykereten történő kábelvezetéshez. A kábel a kábelkötegelővel vagy a tépőzárral rögzíthető a rögzítősínekre. A kábeltartó síneket a szekrénykeret vagy a szerelőkeret keretprofiljába kell beakasztani, kiegészítőleg rögzíthető egy csavarral.
- Alkalmazási területek
- A TS keretprofilra
- A TS IT profilsínjei közé a szekrény mélységében
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS
TS IT
Szélesség: 1.200 mm
Mélység: 1.200 mm - Megfelelő a szélességhez
- 1 200 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,076 kg
- Bruttó tömeg
- 2,277 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177517790
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- TS KÁBELRÖGZÍTŐ SÍN, 1200mm, 4db/cs