Kábeltartó sín TS-hez, TS IT-hoz

Cikkszám: DK 7828122

A kábelek kábelkötegelőkkel vagy tépőzárral rögzíthetők, a kábeltartó síneket akassza be a keretprofilba, és még egy csavarral is rögzítheti azokat.

Cikkszám:
DK 7828122
Kivitel
a külső rögzítősíkhoz
Termékleírás
A szekrénykereten történő kábelvezetéshez. A kábel a kábelkötegelővel vagy a tépőzárral rögzíthető a rögzítősínekre. A kábeltartó síneket a szekrénykeret vagy a szerelőkeret keretprofiljába kell beakasztani, kiegészítőleg rögzíthető egy csavarral.
Alkalmazási területek
A TS keretprofilra
A TS IT profilsínjei közé a szekrény mélységében
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: TS
TS IT
Szélesség: 1.200 mm
Mélység: 1.200 mm
Megfelelő a szélességhez
1 200 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
2,016 kg
Bruttó tömeg
2,217 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177517806
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
TS KÁBELRÖGZÍTŐ SÍN, KÜLSŐ SÍKHOZ