Mélységében változtatható kábelrögzítő sínek TS, TE modellekhez

Cikkszám: DK 7858160

TS és 19"-os szerelőkeretekhez, hosszuk rugalmasan illeszthető két 19"-os szerelőkeret közötti rögzítési távolsághoz.

Cikkszám:
DK 7858160
Termékleírás
Alkalmazható TS-hez és a TS IT profilsínjei között szekrénymélységben.
Alkalmazási területek
Kábelvezetéshez a szekrénykereten és a vezetett kábel húzóterhelés-mentesítéséhez. A kábel kábelkötegelővel vagy tépőzárral rögzíthető a sínekre.
A kábeltartó sínek közvetlenül egy 19"-os szerelőkeretre hátulról keresztbe, vagy két szerelősík közé a szekrény mélységébe akaszthatók. Az egységet egy kiegészítő rögzitőcsavar biztosítja.
A sínek hosszának változtathatósága lehetővé teszi a két 19"-os szerelősík közötti pontos illesztést.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Síkok közötti távolság
325 ‐ 575 mm
Megjegyzés
Rögzítési méret + 152 mm = 19"-os síktávolság
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,104 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177436107
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK KÁBELTARTÓ SÍN, MÉLYSÉGÉBEN ÁLLÍTHATÓ