- Cikkszám:
- DK 7858162
- Termékleírás
- Alkalmazható TS-hez és a TS IT profilsínjei között szekrénymélységben.
- Alkalmazási területek
- Kábelvezetéshez a szekrénykereten és a vezetett kábel húzóterhelés-mentesítéséhez. A kábel kábelkötegelővel vagy tépőzárral rögzíthető a sínekre.
- A kábeltartó sínek közvetlenül egy 19"-os szerelőkeretre hátulról keresztbe, vagy két szerelősík közé a szekrény mélységébe akaszthatók. Az egységet egy kiegészítő rögzitőcsavar biztosítja.
- A sínek hosszának változtathatósága lehetővé teszi a két 19"-os szerelősík közötti pontos illesztést.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Síkok közötti távolság
- 500 ‐ 895 mm
- Megjegyzés
- Rögzítési méret + 152 mm = 19"-os síktávolság
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,6 kg
- Bruttó tömeg
- 1,7 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177437388
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
-
KÁBELRÖGZÍTŐ SÍN, 500-895MM, 4DB/CS