Szekrénytől független szereléshez, változtatható rögzítés 450 és 800 mm között a rugalmas kábelfelfogatás érdekében, két kivitelben: C profilsínként vagy kalapácsfejes sínként.
- Cikkszám:
- DK 7016140
- Kivitel
- C-profilsín
- Termékleírás
- Változó rögzítés 450 és 800 mm között, a rugalmas kábeltartáshoz két kivitelben. Rögzítés a rendszer- és szerelősínhez, valamint közvetlen rácsavarozás a szerelőlapokra és más lapos elemekre lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,81 kg
- Bruttó tömeg
- 0,9 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK C-PROFILSÍN, 450-800 MM