Változtatható kábeltartó szekrénytől független szereléshez

Cikkszám: DK 7016150

Szekrénytől független szereléshez, változtatható rögzítés 450 és 800 mm között a rugalmas kábelfelfogatás érdekében, két kivitelben: C profilsínként vagy kalapácsfejes sínként.

Cikkszám:
DK 7016150
Kivitel
Kalapácsfejű sín
Termékleírás
Változó rögzítés 450 és 800 mm között, a rugalmas kábeltartáshoz két kivitelben. Rögzítés a rendszer- és szerelősínhez, valamint közvetlen rácsavarozás a szerelőlapokra és más lapos elemekre lehetséges.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
1,043 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177551565
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
DK T-PROFILSÍN, 450-800 MM