Kábelkezelő

Cikkszám: DK 7064110

Rendszerkonform kábeltereléshez, valamint a kábeltartalékok és túlméretek felvételéhez, az elemek egyesével vagy kombinálva alkalmazhatók a kábelvezetéshez.

Cikkszám:
DK 7064110
Termékleírás
A rendszernek megfelelő kábeltereléshez a minimális elhajlási sugarak betartásával, valamint kábeltartalékok és nagyobb hosszok fogadásához. Az elemek egyesével vagy kombinálva alkalmazhatók a kábelvezetéshez. Fél- vagy teljes kör alakú elemekké kombinálhatók.
Előnyei
Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
Fel is csavarozható
Integrált multifunkciós furatok kábelvezető elemek rögzítéséhez
Integrált rögzítőfuratok a PDU-k rögzítéséhez 7 U magasságban kulcslyuk-rögzítővel
Alkalmazási területek
A függőleges kábelvezetéshez és a húzóterhelés-mentesítéshez hálózati és szerveralkalmazásoknál
Anyag
Műanyag, UL 94-V0 szerint
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítőklipszekkel és rögzítési segédanyagokkal
Csomagolási egység
20 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,188 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177627727
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Dokumentációk
Info sheet