- Cikkszám:
- DK 7218035
- Kivitel
- Poliamid: Fokozat nélküli rögzítési lehetőség egy hosszanti lyuk segítségével. A DK 7218.035 rendezőgyűrű az 1U patch-panelekhez is használható.
- Termékleírás
- A rugalmas kábelvezetési megoldás, kétféle anyagból és három méretben. Rögzíthető az adatelosztó 482,6 mm-es (19"-os) szekrényén és lengőkeret-profilján, valamennyi patch-panelen, adatrack-en valamint az összes 25 mm-es DIN méretosztású elemen.
- Anyag
- Poliamid
- Szín
- RAL 7035
- Méret
- Magasság: 44 mm
Mélység: 70 mm
- Használható
- Szélesség: 482,6 mm
- Megfelelő a szélességhez
- 482,6 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,18 kg
- Bruttó tömeg
- 0,189 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177167018
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
-
DK SEGÉDTÁPEGYSÉG