Műanyag rendezőgyűrű

Cikkszám: DK 7228035

Rugalmas kábelvezetéshez, két anyag, három méretváltozat, rögzítés 482,6 mm-es (19˝) szekrényhez és lengőkeret-profilhoz, patch-panelekhez, adatrackhez, valamint 25 mm-es DIN-méretosztású komponensekhez.

Cikkszám:
DK 7228035
Kivitel
Polikarbonát: Többféle rögzítési lehetőség. 45°-os rögzítésnél a kábelvezető-gyűrű egy 1U panelre erősíthető.
Termékleírás
A rugalmas kábelvezetési megoldás, kétféle anyagból és három méretben. Rögzíthető az adatelosztó 482,6 mm-es (19"-os) szekrényén és lengőkeret-profilján, valamennyi patch-panelen, adatrack-en valamint az összes 25 mm-es DIN méretosztású elemen.
Anyag
Polikarbonát
Szín
RAL 7035
Méret
Magasság: 50 mm
Mélység: 95 mm
Használható
Szélesség: 482,6 mm
Megfelelő a szélességhez
482,6 mm
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,23 kg
Bruttó tömeg
0,291 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177167032
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK RENDEZŐHUROK, 4 DB/CS