Kábelvezető gyűrűk egyedi rögzítéséhez profilsíneken, szerelőkereteken vagy lapos elemeken, variálhatóan szerelhető és a rendszerfuratokban 90°-os lépésekben forgatható.
- Cikkszám:
- DK 7111100
- Termékleírás
- Kábelvezető gyűrűk (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) egyedi rögzítéséhez profilsíneken, szerelőkereteken vagy lapos elemeken. A szerelés a profilsínek 25 mm rendszerraszterében vagy a 19"-os szerelőkeret 10,5 x 12,5mm rendszerfuratában történhet. Variálható a felszerelése és a rendszerfuratokban 90°-os lépésekben forgatható. A rendezőgyűrű alakzáró felfogatása az integrált hornyokban nagy terhelhetőséget tesz lehetővé minden irányban.
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,11 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234