Nagy kábelmennyiségek rögzítéséhez, oldalsó rögzítéshez 482,6 mm-es (19") profilokon és szerelőkereteken, 800 mm széles hálózati szekrényekben.
- Cikkszám:
- DK 7220600
- Termékleírás
- Nagy mennyiségű kábel felfogatására. Rendezőkengyel az oldalsó rögzítéshez 482,6 mm (19")-os profilokon és szerelőkereteken 800 mm széles hálózati szekrényekben. A rögzítőkengyelt aszimmetrikusan kell rögzíteni, ezáltal kb. 110 mm szabad tér érhető el a 19"-os sík előtt. Így nagy kábelmennyiségek is jól rendezhetők.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 90 mm
Mélység: 330 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,86 kg
- Bruttó tömeg
- 0,942 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK RENDEZŐHUROK, 4 DB/CS.
- Dokumentációk
- Info sheet