Mélységében állítható tartórendszer, lehetővé teszi a legelterjedtebb kábeltálcák rögzítését, rögzítés minden 800 – 1200 mm mély hálózati szekrényre a tetőlemez kívülről történő csavarozása esetén.
- Cikkszám:
- DK 7831472
- Kivitel
- Tartó magasság 102 mm
- Termékleírás
- A mélységben állítható tartórendszer minden 800 – 1200 mm mély, a tetőlemez külső csavarozásával rendelkező hálózati szekrényhez rögzíthető. A lemezcsavarok vagy fészkes anyák számára szolgáló integrált rendszerfuratok a legáltalánosabban használt kábeltálca rendszerek rögzítését teszik lehetővé.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Porlakkozott
- Szín
- RAL 7035
- Terhelhetőség (statikus)
- 2 500 N
- Megjegyzés
- Kombinálása szellőzős lemezzel a VX IT-hoz lehetséges
- Szerelősínekkel együtt alkalmazva további kábelvezető sínek és csővezetékek rögzítéséhez használható.
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,29 kg
- Bruttó tömeg
- 3,49 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177517301
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK-TS RENDSZER TARTÓSÍN,1200 MM
- Dokumentációk
- Info sheet