Kábelköteg hátsó, oldalsó rögzítéséhez a szerelőkeretre a TE szekrényrendszeren belül, lehetővé teszi a függőleges kábelkezelést a házkerettől függetlenül.
- Cikkszám:
- DK 7000685
- Termékleírás
- Függőleges kábelbevezetéshez a 482,6 mm-es (19"-os) TE szerelőkeret oldalán, a házkerettől függetlenül.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 1.700 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,131 kg
- Bruttó tömeg
- 3,32 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177492141
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK KÁBELTÁLCA A SZERELŐKERETEN
- Dokumentációk
- Info sheet