A 2000 mm magas keretállvány tető- és fenékkerete közötti közvetlen rögzítéshez, tetszőlegesen a belső vagy a külső rögzítési síkra szerelhető, tálcaszélesség 200 mm.
- Cikkszám:
- DK 7858200
- Termékleírás
- A 2000 mm magas keretállvány tető- és fenékkeret közötti közvetlen rögzítéshez. Tetszőlegesen a belső vagy a külső rögzítési síkra szerelhető. Nyomvonalszélesség 200 mm. Integrált rendszerfuratokkal különböző kábelvezető segédek, valamint kalapácsfej rögzítések felszereléséhez tépőzárakhoz és kábelköegelőkhöz.
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 200 mm
- Használható
- Házípus: TS 8
Magasság: 2.000 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,495 kg
- Bruttó tömeg
- 4,66 kg
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177597938
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- KÁBELRÖGZÍTŐ SÍN, 500-895MM, 4DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet