- Cikkszám:
- DK 7827.050
- Termékleírás
- Kábelvezetéshez szekrénysorokban, két 19"-os sík között (szekrényszélesség 800 mm, profilsínek középen beépítve). L alakú és lekerekített profilsínekhez használható.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS 8
Szélesség: 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,22 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177345515
- ECLASS 8.0
- 27400604