- Cikkszám:
- DK 7111210
- Kivitel
- Lekerekített rögzítés: Profilsínekhez és szerelőkeretekhez. Vízszintes, unit-vonatkozású kábelvezetés az elosztó síkhoz.
- Termékleírás
- A komplett kábelhuzalok rendezett vezetésére szolgáló kábellétrák a szekrény különböző pontjain szerelhetők fel.
- Alkalmazási területek
- A vízszintes kábelvezetéshez az elosztó síkon belül. A nyitott rögzítő furatok révén a szerelő sík 19"-os rendszerfurataiba bármikor utólag is rátolhatók és rögzíthetők a beépített komponensek meglévő rögzítő csavarjaival.
- Anyag
- Tartóelem: acéllemez
Kábelvezető létrák, összekötő fésűk: műanyag, UL 94-V0
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Kábellétrák
Összekötő fésűk
- Number connection combs
- 5
- Megjegyzés
- Az egyes kamrák mérete (MaxMé) kb. 34 x 100 mm
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 1,08 kg
- Bruttó tömeg
- 1,18 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177519534
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
-
1U KÁBELLÉTRA, KÖNYÖKÖS RÖGZ., 10 DB/CS