Kábellétrák, 19"-os rögzítő

Cikkszám: DK 7111214

Teljes kábelkötegek rendezett vezetéséhez, 19"-os rögzítő, összekötő fésű.

Cikkszám:
DK 7111214
Termékleírás
A komplett kábelhuzalok rendezett vezetésére szolgáló kábellétrák a szekrény különböző pontjain szerelhetők fel.
Alkalmazási területek
A vízszintes kábelvezetéshez az elosztó síkon belül. A nyitott rögzítő furatok révén a szerelő sík 19"-os rendszerfurataiba bármikor utólag is rátolhatók és rögzíthetők a beépített komponensek meglévő rögzítő csavarjaival.
Anyag
Tartóelem: acéllemez
Kábelvezető létrák, összekötő fésűk: műanyag, UL 94-V0
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Kábellétrák
Összekötő fésűk
Number connection combs
5
Megjegyzés
Az egyes kamrák mérete (MaxMé) kb. 34 x 100 mm
Magasságegységek
1 U
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,57 kg
Bruttó tömeg
0,668 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177550360
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK KÁBELLÉTRA, 1U, 19", 10DB/CS
Dokumentációk
Leírás