- Cikkszám:
- DK 7111224
- Termékleírás
- A komplett kábelhuzalok rendezett vezetésére szolgáló kábellétrák a szekrény különböző pontjain szerelhetők fel.
- Alkalmazási területek
- A vízszintes kábelvezetéshez az elosztó síkon belül. A nyitott rögzítő furatok révén a szerelő sík 19"-os rendszerfurataiba bármikor utólag is rátolhatók és rögzíthetők a beépített komponensek meglévő rögzítő csavarjaival.
- Anyag
- Tartóelem: acéllemez
Kábelvezető létrák, összekötő fésűk: műanyag, UL 94-V0
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Kábellétrák
Összekötő fésűk
- Number connection combs
- 2
- Megjegyzés
- Az egyes kamrák mérete (MaxMé) kb. 34 x 100 mm
- Magasságegységek
- 4 U
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,727 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177550377
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
-
DK KÁBELLÉTRA, 4U, 19", 4DB/CS