- Cikkszám:
- DK 7827320
- Termékleírás
- Kábelfektetésekhez rendkívül sűrű - pl. hálózati csomóponti - környezetben, az LWL- vagy a rézkábelezés területén. Nagy kapacitás. A kábelvezetés, kábeltartás, csatornázás és keresztkábelezés számos lehetősége biztosítja a maximális portsűrűség feltételeit a legkisebb helyen. Az egyedi, unitoknak megfelelő kábelvezetés lehetővé teszi, hogy az elosztó síkon belül eltekintsünk a rendezőmezőkön keresztül történő további kábelvezetéstől úgy, hogy ugyanakkor minden unitot csatlakozási pontokkal látunk el. A portsűrűség növelése akár 50%-ig. A kábelcsatorna mindkét oldalon pánttal ellátott, levehető csatornafedél mindenkor kényelmes hozzáférést biztosít. Itt a kábelhuzalokat kivehető keresztlécek tartják és biztosítják a kieséssel szemben. A szerelésre a szerelősínek oldalán és a 19"-os elosztó sík profilsínjein és szerelőkeretén egyaránt lehetőség van. Továbbá lehetőség van két csatorna egymásnak háttal történő rögzítésére is.
- Anyag
- Kábelcsatorna: acéllemez, festett
Kábelvezető elemek: Műanyag
Elülső takarólemez: alumínium, festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Zsanérozott elülső takarólemezzel
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A csatornának a 19"-os szerelőkerettel és a TS 8 modellel történő használatakor a belső szerelő sík a kábelcsatorna területén nem áll rendelkezésre. A csatornán belül további kábeltartók rögzíthetők a kábeltartalékok fogadásához és a kábelek rendszernek megfelelő tereléséhez.
- Méret
- Szélesség: 95 mm
Mélység: 235 mm
- Magasságegységek
- 42 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,137 kg
- Bruttó tömeg
- 8,565 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177597709
- ECLASS 8.0
- 27400604