1 U fiók a kábelmaradékok tárolásához, rendezett, kompakt és biztonságos a 19"-os síkokon belül, két 19"-os sík közé szerelhető, a szekrényrendszertől függetlenül.
- Cikkszám:
- DK 7063200
- Termékleírás
- Az 1 U fiók kényelmes lehetőséget biztosít a kábelmaradékok tárolásához, rendezetten, kompakt módon és biztonságosan a 19"-os síkokon belül.
- Előnyei
- Elöl kefés léccel a kábelbevezetéshez
- Kalapácsfejű léc hátul a kábeltartáshoz
- A vezetők gyűrű alakú vezetése törésmentesen az állítható elemeken a belső térben
- Alkalmazási területek
- 19"-os sík közé szerelhető
- L alakú profilsínekre, hajlított profilsínekre és szerelőkeretre történő felszereléshez
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Fiók
Teleszkópsínek
Rögzítési segédanyag - Magasságegységek
- 1 U
- Síkok közötti távolság
- 435 ‐ 750 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,858 kg
- Bruttó tömeg
- 6,166 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 23,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177551176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- FIÓK KÁBELMARADÉK FOGADÁSÁHOZ, 19"-OS