Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelvezető gyűrűvel.
- Cikkszám:
- DK 7257100
- Termékleírás
- Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelbilinccsel.
- Anyag
- Panel: acéllemez
Kengyel: acél - Felület
- Panel: lakkozott
Kengyel: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A méretek külső méretekre vonatkoznak.
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 2 U
- Kengyel mérete
- Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,17 kg
- Bruttó tömeg
- 1,43 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177453715
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK 19"-OS KÁBELRENDEZŐ PANEL, 2U