A patch-kábelek vízszintes rendezéséhez kábellétrákkal, az egyes létrák kinyitása a kábelezés kényelmes módosítását és bővítését teszi lehetővé.
- Cikkszám:
- DK 7257050
- Termékleírás
- A patch-kábelek vízszintes rendezéséhez 5 kábellétrával. Az egyes létrák kinyitása lehetővé teszi a kábelezés kényelmes módosítását és bővítését.
- Anyag
- Panel: acéllemez, festett
Kábellétrák: Műanyag - Szín
- Panel: RAL 7035
Kábellétrák: RAL 9005 - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,6 kg
- Bruttó tömeg
- 0,629 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177624702
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Termékleírás
- DK KÁBELRENDEZŐ PANEL, 1U, RAL7035