Rendezőpanel kábellétrákkal a vízszintes kábelkezeléshez

Cikkszám: DK 7257150

A patch-kábelek vízszintes rendezéséhez kábellétrákkal, az egyes létrák kinyitása a kábelezés kényelmes módosítását és bővítését teszi lehetővé.

Cikkszám:
DK 7257150
Termékleírás
A patch-kábelek vízszintes rendezéséhez 5 kábellétrával. Az egyes létrák kinyitása lehetővé teszi a kábelezés kényelmes módosítását és bővítését.
Anyag
Panel: acéllemez, festett
Kábellétrák: Műanyag
Szín
Panel: RAL 7035
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
4
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek
2 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,999 kg
Bruttó tömeg
1 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265