Rendezőpanel elülső lehajtható fedéllel

Cikkszám: DK 7158035

A kábelrendezőn felül kivágások vannak, elöl fedéllel és gyorszárakkal van ellátva az optimális hozzáférés érdekében, bevezetés hátulról a kefés lécekkel ellátott kivágáson keresztül.

Cikkszám:
DK 7158035
Termékleírás
A kábelrendezőn felül kivágások vannak, itt lehet bevezetni a patch-kábeleket. Elöl a rendezőpanelen egy fedél és gyorszárak találhatók, ez optimális hozzáférést biztosít a kábelekhez. A kábelt hátulról lehet kefés léccel ellátott kivágáson keresztül bevezetni.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Depth of bars
55 mm
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek
2 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,684 kg
Bruttó tömeg
1,746 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177166684
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK RENDEZŐPANEL, 2U, RAL7035