Gyűrűs kábelvezető panel 482,6 mm (19")

Cikkszám: DK 7149035

A rendezőkábelek felfogatásához.

Cikkszám:
DK 7149035
Termékleírás
A rendezőkábelek felfogatásához.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 100 mm
Magasságegységek
3 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,994 kg
Bruttó tömeg
2,194 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177166639
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK 19" BERENDEZÉSTÁLCA, 409x700 MM