A rendezőkábelek felfogatásához.
- Cikkszám:
- DK 7149135
- Termékleírás
- A rendezőkábelek felfogatásához.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 85 mm - Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,85 kg
- Bruttó tömeg
- 1,024 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK KÁBELVEZETŐ PANEL, 1 U,RAL7035