- Cikkszám:
- DK 7158100
- Termékleírás
- A csatorna lehetővé teszi az egyszerű, rejtett kábelvezetést a beépített részegységekhez nagyobb kábelmennyiség esetén is, a 19"-os szerelési síkon belül. A nagy kitörések biztosítják a kényelmes, törésmentes kábelvezetést a részegységekhez felfele és lefele. Az egyszerű kezelés érdekében a teljes elülső takarólap gyorszárral eltávolítható. A kábelek behelyezés után ragasztószalag segítségével a kívánt helyzetben tarthatók, miközben a csatornát visszazárja.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 5 ragasztószalaggal.
- Magasságegységek
- 2 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,7 kg
- Bruttó tömeg
- 1,762 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177500334
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK KÁBELRENDEZŐ CSATORNA,19", 2U