2U kábeltálca

Cikkszám: DK 7269235

LWL és rézvezetékek rögzítéséhez, a patch-paneltől elvezető szálak az átvezetésekkel a tálcába fektethetők és oldalt eloszthatók.

Cikkszám:
DK 7269235
Termékleírás
Üvegszálas- és rézkábelek oldalsó vezetéséhez és elosztásához. A tetőrészen bevezetett vezetékek így a rack felső részén, oldalt, a profilsínekhez vezethetők.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Méret
Mélység: 85 mm
Magasságegységek
2 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,96 kg
Bruttó tömeg
1,16 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177221666
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK KÁBELTEKNŐ, 2U