1U LWL rendezőpanel 482,6 mm (19")

Cikkszám: DK 7256035

1 U, az elülső oldalra beépített 4 LWL kábelvezető gyűrű max. 48 szál optimális rendezését teszi lehetővé.

Cikkszám:
DK 7256035
Termékleírás
A 4 db, elülső részbe integrált optikai kábelvezető gyűrű az egyes kábelek optimális rendezését teszi lehetővé (legfeljebb 48 kábel) a minimális hajlítási rádiuszok figyelembe vételével.
Anyag
Panel: acéllemez
Kengyel: 2 K műanyag
Szín
Panel: RAL 7035
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek
1 U
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,85 kg
Bruttó tömeg
0,92 kg
Vámtarifaszám
83024200
EAN
4028177187238
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Termékleírás
DK LWL Rendezőpanel 1U