- Cikkszám:
- DK 5302.202
- Termékleírás
- A kényelmes, egyszerű kábelvezetéshez két terület között, amelyeket 19"-os sík választ el egymástól, pl. a 19"-os sík elülső és hátsó része között.
- Előnyei
- A kábelátvezetés megnagyobbításához egyszerűen két panelt kell kombinálni
- Alkalmazási területek
- 1 U, 482,6 mm (19") szabványos szerelésű területek zárásához és egyben a kábelvezetéshez is
- Anyag
- Acéllemez
Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Kefebetét szálai: műanyag, PA6, halogénmentes
Kefebetét rögzítőkorpusz: műanyag, PVC, halogéntartalmú
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 9005
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Szélesség:390 mm
Magasság:30 mm
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 1 U
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,2 kg
- Bruttó tömeg
- 0,243 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177952874
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
-
Kábelátvezető panel kefebetéttel, 19", RAL9005