Kábelvezetés a 482,6 mm-es (19"-os) síkon Kábeltartó gyűrű nagy lengőkerethez és adatrackhez

Cikkszám: DK 7016120

Nagy lengőkeretekhez és adatrackhez, valamint DK-TS profilsínekhez.

Cikkszám:
DK 7016120
Kivitel
Kábeltartó gyűrű adatrackhez és lengőkerethez, nagy
Termékleírás
A kábeltartó gyűrűt a keret mögött kell szerelni, a kábelt 250 mm-rel a 482,6 mm-es (19"-os) rögzítő sík mögött kell felfogatni.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 250 mm
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
3,96 kg
Bruttó tömeg
4,159 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177147409
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Termékleírás
DK KÁBELFOGÓ HUROK, DATARACK LENGŐKERET