- Cikkszám:
- TX 5502140
- Előnyei
- Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
- Fel is csavarozható
- Integrált multifunkciós furatok kábelvezető elemek rögzítéséhez
- Integrált rögzítőfuratok a PDU-k rögzítéséhez 7 U magasságban kulcslyuk-rögzítővel
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- festett
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Magasságegységek
- 47 U
- Használható
- Házípus: TX Colocation Rack
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 6 kg
- Bruttó tömeg
- 9 kg
- Vámtarifaszám
- 85389099
- EAN
- 4028177971592
- ETIM 9
- EC000047
- Termékleírás
- TX Colo PDU/kábeltálca, 47 U