Kábeltálca TX kolokációs rackhez

Cikkszám: TX 5502141

Kábeltartó a Rittal TX kolokációs rackekhez. A vertikális kábelvezetéshez és húzóterhelés-mentesítéshez, integrált többcélú furatolással.

Cikkszám:
TX 5502141
Előnyei
Gyors szerelés szerszám nélküli gyorsrögzítéssel
Fel is csavarozható
Integrált multifunkciós furatok kábelvezető elemek rögzítéséhez
Integrált rögzítőfuratok a PDU-k rögzítéséhez 7 U magasságban kulcslyuk-rögzítővel
Anyag
Acéllemez
Felület
festett
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Magasságegységek
52 U
Használható
Házípus: TX Colocation Rack
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
15,13 null
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177971653
Termékleírás
TX Colo PDU/kábeltálca, 52 U