Bővítőkészlet VX IT rendszertartóhoz

Cikkszám: IT 5502137

A bővítőkészlet lehetővé teszi kiegészítő szerelősíkok felszerelését hálózati- és szerverszekrények fölé a VX IT rendszertartójával együtt.

Fészkes anya

Fészkes anya

Fészkes anya

Fészkes anya

19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel

Rögzítőcsavarok

Rögzítőcsavarok

Rögzítőcsavarok

Rögzítőcsavarok

Rögzítőcsavarok

Szerviz-dugaszolóaljzat szekrényváz rögzítéséhez

Kötődoboz multifunkciós szögidommal

CMC III szerelőegységek

Szerelőlap AX-hez

Kábeltartó sín C profil szerelőlapokhoz, VX, TS, VX SE, TP típushoz

Kábeltartó sín C profil szerelőlapokhoz, VX, TS, VX SE, TP típushoz

Energiaelosztó doboz, 482,6 mm-es (19"-os)

Colos profilsínek FlatBox-hoz

Cikkszám:
IT 5502137
Előnyei
Áramsínek felszerelése az áramelosztáshoz egy szekrénysor felett.
Csővezeték-rendszerek felszerelése hűtő- és oltóközegek szállításához
IT felügyeleti-rendszerek, pl. érzékelők és vezérlőegységek integrálása.
Egyszerűen bővíthető rendszertartó, további szerelősík hozható létre használatával a kábeltartó rendszerek számára.
Egymás fölé legfeljebb két bővítőegység szerelhető fel.
Végtelen kiépítési lehetőségek a rendszertartozékokkal való kompatibilitás révén.
Anyag
Acéllemez
Felület
festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
2 rendszertartó, két oldalra történő felszereléshez szekrényenként.
Méret
Szélesség: 29,5 mm
Magasság: 399 mm
Mélység: 960 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
4 kg
Bruttó tömeg
4,84 kg
Vámtarifaszám
73269098
Termékleírás
Bővítőkészlet VX IT rendszertartóhoz, SzéMaMé: 29,5 x 399 x 960 mm, acéllemez, lakkozott, RAL 7035
Dokumentációk
Leírás