U (unit) alapú kábelezéshez.
- Cikkszám:
- DK 5302046
- Kivitel
- VX IT 19"-os profilsínekhez, dinamikus
- Termékleírás
- A strukturált kábelvezetéshez a 19"-os szerelősíkon, 1 U lépésenként.
- Előnyei
- Egyszerű, szerszám nélküli felszerelés közvetlenül a 19"-os profilsínbe történő bepattintással
- Anyag
- Műanyag, UL 94-V0 szerint
Műanyag, PA6, halogénmentes - Szín
- RAL 9005
- Beépítési lehetőségek
- A profilsínre történő felszerelés lehetséges elölre és oldalra is az elülső, ill. hátsó profilsínnél
- Megjegyzés
- Kábelvezetés légterelő lemezekkel együtt lehetséges
- Méret
- Szélesség: 25 mm
Hossz: 261 mm - Magasságegységek
- 6 U
- Csomagolási egység
- 14 db
- Nettó tömeg
- 1,652 kg
- Bruttó tömeg
- 1,677 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177962965
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Termékleírás
- VX IT Kábeltartó, 6U, dinamikus profilsínhez, 14db/cs, RAL9005
- Dokumentációk
- Leírás