Kábelek egyszerű és gyors rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- DK 5502155
- Termékleírás
- Kábelek egyszerű és gyors rögzítéséhez.
- Előnyei
- Szerszám nélküli szerelés 10,5 x 12,5 mm-es rendszerfuratokban, egynegyed elfordulással
- Alkalmazási területek
- Közvetlen felhasználás vízszintes VX keretprofilon, a TS IT 19"-os belső kiépítés mélységi támaszain és profilsínein, a kábeltálcán és a rendszersínen
- Anyag
- Műanyag
- Egységcsomag
- 10 db tépőzár
10 db tartó - Méret
- Hossz: 400 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,07 kg
- Bruttó tömeg
- 0,084 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- DK Tépőzáras kábeltartó RAL9005
- Dokumentációk
- Leírás