Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelvezető gyűrűvel.
- Cikkszám:
- DK 7159035
- Termékleírás
- Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelbilinccsel.
- Anyag
- Panel: acéllemez
Kengyel: műanyag, UL 94-V0
Kengyel: Poliamid - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rendezőpanel
Kábelvezető gyűrű (ömlesztve) - Megjegyzés
- A méretek külső méretekre vonatkoznak.
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 1 U
- Kengyel mérete
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,426 kg
- Bruttó tömeg
- 0,46 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177166691
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Termékleírás
- DK RENDEZŐPANEL, 1U, RAL 7035